Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaNot painted
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Název produktuReciprocating compressor FK
Vlastnosti
Hodnota
Oil sump heaterNo
Označení typuFKX20/120 K
PopisCompressor FKX20/120 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
Schvalovací normaNo
SCIP dossier no.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier product nameFK(X)20/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuFKX20
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec2
Výtlak- rozměr připojení[in]5/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.1 Kilogram
Čistá hmotnost14.7 Kilogram
Objem135.828 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm