Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaNot painted
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13972
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/235 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/235 K
Název produktuReciprocating compressor FK
Vlastnosti
Hodnota
Oil sump heaterNo
Označení typuFKX30/235 K
PopisCompressor FKX30/235 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
Schvalovací normaNo
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]22.00 mm
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuFKX30
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec2
Výtlak- rozměr připojení[in]5/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost33.84 Kilogram
Čistá hmotnost25.9 Kilogram
Objem135.828 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162853245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm