Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaNot painted
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
Název produktuReciprocating compressor FK
Vlastnosti
Hodnota
Oil sump heaterNo
Označení typuFKX50/775 N
PopisCompressor FKX50/775 N Service
Poznámky k sacímu připojení2 connections
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Sání - rozměr připojení [in]1-3/8 in
Schvalovací normaNo
SCIP dossier no.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dossier product nameFK(X)50/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuFKX50
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec6
Výtlak- rozměr připojení[in]1-3/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost53.4 Kilogram
Čistá hmotnost41.5 Kilogram
Objem237.223 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm