BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13778
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
097B13778
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Barva | Blue (standard) |
| Capacity regulator | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407CR407F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Druh oleje | BOCKlub E55 |
| Family | HG/HA compressors |
| Fáze | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13778 |
| Length (mm) | 690.00000 |
| Material Description | Compressor HGX4/555-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX4/555-4 S |
| Název produktu | Reciprocating compressor HG |
| Ochrana motoru | MP10 230V AC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Označení typu | HGX4/555-4 S |
| Popis | Compressor HGX4/555-4 S Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-3/8 in |
| Schvalovací norma | No |
| Start Unloader | No |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Třída IP | IP65 |
| Typ výrobku | HGX4 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výlec | 4 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1-1/8 in |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 169.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 153.4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 271.656 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575475 |