Danfoss logo
BOCK, HGX6/1410-4, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX6/1410-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13756

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13756

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407CR407F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
FamilyHG/HA compressors
Fáze3
Frequency Hz50
Kompresor - zdroj napájení [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13756
Length (mm)854.00000
Material DescriptionCompressor HGX6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX6/1410-4
Název produktuReciprocating compressor HG
Ochrana motoruMP10 230V AC
Vlastnosti
Hodnota
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Označení typuHGX6/1410-4
PopisCompressor HGX6/1410-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Sání - rozměr připojení [in]2-1/8 in
Schvalovací normaNo
Start UnloaderNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]54.00 mm
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Třída IPIP65
Typ výrobkuHGX6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
Výtlak- rozměr připojení[in]1-3/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost241.6 Kilogram
Čistá hmotnost219.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem428.8 Liter
EAN/UPC5715162575567