Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Druh olejeKC68
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Model numberF5 NH3
Název produktuReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Označení typuF5 NH3
PopisCompressor F5 NH3 Service
Poznámky k sacímu připojení2 connections
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Schvalovací normaNo
Start UnloaderNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuF5
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost94.4 Kilogram
Čistá hmotnost85 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513