Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBlue (standard)
Chladivo (Chladiva)R717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]19.00 mm
Druh olejeKC68
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Název produktuReciprocating compressor F
Oil sump heaterNo
Označení typuF2 NH3
PopisCompressor F2 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Schvalovací normaNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]19.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuF2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec2
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26.6 Kilogram
Čistá hmotnost18 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544