Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2nd/3rd sight glassNo
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Druh olejeSP46
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Název produktuReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Označení typuF14/1366 NH3
PopisCompressor F14/1366 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Schvalovací normaNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]60.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuF14
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost172.6 Kilogram
Čistá hmotnost158 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612