Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2nd/3rd sight glassNo
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407C
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Druh olejeSE55
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Model numberFX14/1366
Název produktuReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Označení typuFX14/1366
PopisCompressor FX14/1366 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Sání - rozměr připojení [in]2-1/8 in
Schvalovací normaNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]54.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuFX14
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
Výtlak- rozměr připojení[in]1-5/8 in
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost163.6 Kilogram
Čistá hmotnost149 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629