Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2nd/3rd sight glassNo
BarvaBlue (standard)
Capacity regulatorNo
Chladivo (Chladiva)R717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Druh olejeSP46
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Kompresor - zdroj napájení [V]w/o motor
Legacy BOCK ID11698
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Vlastnosti
Hodnota
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166 NH3
Název produktuReciprocating compressor F
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Označení typuF14/1166 NH3
PopisCompressor F14/1166 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Schvalovací normaNo
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]60.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ výrobkuF14
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výlec4
ZnačeníBOCK

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost171.6 Kilogram
Čistá hmotnost157 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem448.38 Liter
EAN/UPC5715162578643