Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Kód výrobku: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Šroubový kompresor Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Série: Kompaktní šr. kompres, řada K.
Teplotní rozsah: Apl. při velmi vys. teplotách.
Verze:
Chladivo: Charged with HC lubricant
Objemový poměr: Volumetric ratio 3.2
Jmenovitý objemový výkon: 560 m³/h
Velikost motoru: 160 kW
Napájení: 400V/3/50Hz SD
Regulace výkonu: Inverter driven - I
Schválení: CE
Typ připojení: Suction valve, discharge valve
Průměr spojů: 108-80 mm
Solenoidová cívka: No
Ohřívač klikové skříně: 230 VAC
Ochrana motoru: INT69 E2 - variable speed
Ekonomizér:
Port chlazení oleje: Additional oil cooling kit
Port spínače hladiny oleje: 230/110 VAC HT
Port pro spínač průtoku oleje: No
Startovací sada: D.O.L. start kit
Barva: Danfoss RAL colour
Typ balení: Wooden case

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Popis
ApprovalCCE
Brutto hmotnost KG938
Čistá hmotnost KG853
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeRSuction valve, discharge valve
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEEconomizer connection kit
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
HELP CHARX
Kód modelu 01PALKZ3FW0560QDIC
Kód modelu 02ROZAHECHZBDWXXX
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Motor sizeQ160 kW
Nominal displacement0560560 m³/h
Ochrana motoruHINT69 E2 - variable speed
Oil cooling portCAdditional oil cooling kit
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portH230/110 VAC HT
Vlastnosti
Hodnota
Popis
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
RefrigerantFCharged with HC lubricant
Regulace výkonuIInverter driven - I
SeriesKKompaktní šr. kompres, řada K.
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. start kit
STAT GROUP0064200642
Temperature rangeZApl. při velmi vys. teplotách.
Typ výrobkuPALPALLADIO
Typ výrobkuPAL
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
VC Revision0000
Verze3External inverter version
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost938 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost853 Kilogram