PALKS2RH0720PD4CRLAAAZZZZZDWXXX
095C0030
Kód výrobku: PALKS2RH0720PD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Šroubový kompresor Palladio
KS2RH0720PD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Série: Kompaktní šr. kompres, řada K.
Teplotní rozsah: Apl. při standardní teplotě
Verze:
Chladivo: Charged with HFC lubricant - R
Objemový poměr: Volumetric ratio 2.6
Jmenovitý objemový výkon: 720 m³/h
Velikost motoru: 150 kW
Napájení: 400V/3/50Hz SD
Regulace výkonu: 4 steps
Schválení: CE
Typ připojení: Suction valve, discharge valve
Průměr spojů: 105-80 mm
Solenoidová cívka: 230 VAC
Ohřívač klikové skříně: 230 VAC
Ochrana motoru: INT69 E1 - fix speed
Ekonomizér:
Port chlazení oleje: No
Port spínače hladiny oleje: No
Port pro spínač průtoku oleje: No
Startovací sada: No
Barva: Danfoss RAL colour
Typ balení: Wooden case
KS2RH0720PD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Série: Kompaktní šr. kompres, řada K.
Teplotní rozsah: Apl. při standardní teplotě
Verze:
Chladivo: Charged with HFC lubricant - R
Objemový poměr: Volumetric ratio 2.6
Jmenovitý objemový výkon: 720 m³/h
Velikost motoru: 150 kW
Napájení: 400V/3/50Hz SD
Regulace výkonu: 4 steps
Schválení: CE
Typ připojení: Suction valve, discharge valve
Průměr spojů: 105-80 mm
Solenoidová cívka: 230 VAC
Ohřívač klikové skříně: 230 VAC
Ochrana motoru: INT69 E1 - fix speed
Ekonomizér:
Port chlazení oleje: No
Port spínače hladiny oleje: No
Port pro spínač průtoku oleje: No
Startovací sada: No
Barva: Danfoss RAL colour
Typ balení: Wooden case
095C0030
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Brutto hmotnost KG | 1128 | |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Čistá hmotnost KG | 1032 | |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | L | 105-80 mm |
| Connections type | R | Suction valve, discharge valve |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | Z | No |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Kód modelu 01 | PALKS2RH0720PD4C | |
| Kód modelu 02 | RLAAAZZZZZDWXXX | |
| Material Description | KS2RH0720PD4CRLAAAZZZZZDWXXX | |
| Motor size | P | 150 kW |
| Nominal displacement | 0720 | 720 m³/h |
| Ochrana motoru | A | INT69 E1 - fix speed |
| Oil cooling port | Z | No |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | Z | No |
| Označení CE | Yes | |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm |
Vlastnosti | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 1KH | 1KH |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Produktová skupina | Configurable Products & Variants | |
| Refrigerant | R | Charged with HFC lubricant - R |
| Regulace výkonu | 4 | 4 steps |
| Series | K | Kompaktní šr. kompres, řada K. |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope | |
| Shoda s EU RoHS | Yes | |
| Solenoid coil | A | 230 VAC |
| Starting kit | Z | No |
| STAT GROUP | 00602 | 00602 |
| Temperature range | S | Apl. při standardní teplotě |
| Typ výrobku | PAL | PALLADIO |
| Typ výrobku | PAL | |
| Typecode Part 1 | KS2RH0720PD4C | |
| Typecode Part 2 | RLAAAZZZZZDWXXX | |
| Uložení baterií | No | |
| V rozsahu platnosti WEEE | No | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Verze | 2 | Fix speed version |
| Volumetric ratio | H | Volumetric ratio 2.6 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1128 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1032 Kilogram |