Danfoss logo
KS2_410_480_560_view2

PALKS2RH0560QD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0010

Kód výrobku: PALKS2RH0560QD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Šroubový kompresor Palladio
KS2RH0560QD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Série: Kompaktní šr. kompres, řada K.
Teplotní rozsah: Apl. při standardní teplotě
Verze:
Chladivo: Charged with HFC lubricant - R
Objemový poměr: Volumetric ratio 2.6
Jmenovitý objemový výkon: 560 m³/h
Velikost motoru: 160 kW
Napájení: 400V/3/50Hz SD
Regulace výkonu: 4 steps
Schválení: CE
Typ připojení: Suction bush, discharge bush
Průměr spojů: 105-80 mm
Solenoidová cívka: 230 VAC
Ohřívač klikové skříně: 230 VAC
Ochrana motoru: INT69 E1 - fix speed
Ekonomizér:
Port chlazení oleje: No
Port spínače hladiny oleje: No
Port pro spínač průtoku oleje: No
Startovací sada: No
Barva: Danfoss RAL colour
Typ balení: Wooden case

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Popis
ApprovalCCE
Brutto hmotnost KG924
China RoHS exemption clauseNo
Čistá hmotnost KG828
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeMSuction bush, discharge bush
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNo
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
HELP CHARX
Kód modelu 01PALKS2RH0560QD4C
Kód modelu 02MLAAAZZZZZDWXXX
Material DescriptionKS2RH0560QD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Motor sizeQ160 kW
Nominal displacement0560560 m³/h
Ochrana motoruAINT69 E1 - fix speed
Oil cooling portZNo
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portZNo
Označení CEYes
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Popis
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
RefrigerantRCharged with HFC lubricant - R
Regulace výkonu44 steps
SeriesKKompaktní šr. kompres, řada K.
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNo
STAT GROUP0060000600
Temperature rangeSApl. při standardní teplotě
Typ výrobkuPALPALLADIO
Typ výrobkuPAL
Typecode Part 1KS2RH0560QD4C
Typecode Part 2MLAAAZZZZZDWXXX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VC Revision0000
Verze2Fix speed version
Volumetric ratioHVolumetric ratio 2.6
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost924 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost828 Kilogram