Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Adaptivní regulaceAno
Application typeUnoFloor
Automatické vyvažováníAno
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
Napájecí napětí [V]230V Hz 50
Označení CEYes
Počet připojení2
Pohon24V
PopisStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Přetlakový ventilAB-PM set
Product line67
Produktová skupinaUnoFloors
Vlastnosti
Hodnota
Pulzně šířková modulaceAno
ŘízeníICON1 Master controller
Rozhýbání ventilůAno
SchůzkaPrepared for energy meter
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměšovačFHM-C1
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuWarranty & Service
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
VerzeLeft
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.5 Kilogram
Čistá hmotnost16.5 Kilogram
Objem82.998 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm