Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Adaptivní regulaceAno
Application typeUnoFloor
Automatické vyvažováníAno
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionUnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW
Napájecí napětí [V]230V Hz 50
Označení CEYes
Počet připojení2
Pohon24V
Popis7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Přetlakový ventilAB-PM set
Product line67
Produktová skupinaUnoFloors
Vlastnosti
Hodnota
Pulzně šířková modulaceAno
ŘízeníICON1 Master controller
Rozhýbání ventilůAno
SchůzkaPrepared for energy meter
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuWarranty & Service
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
VerzeLeft
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost25.5 Kilogram
Čistá hmotnost22 Kilogram
Objem97.44 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm