Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3604
4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
088X3604
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Adaptivní regulace | Ano |
| Application type | UnoFloor |
| Automatické vyvažování | Ano |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | UnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW |
| Napájecí napětí [V] | 230V Hz 50 |
| Označení CE | Yes |
| Počet připojení | 2 |
| Pohon | 24V |
| Popis | 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Přetlakový ventil | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | UnoFloors |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pulzně šířková modulace | Ano |
| Řízení | ICON1 Master controller |
| Rozhýbání ventilů | Ano |
| Schůzka | Prepared for energy meter |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Verze | Left |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17 Kilogram |
| Objem | 80.64 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |