Regulační prvky podlahového vytápění, Zesilovač CF2, 230 V
088U0230
Zesilovač Danfoss CF-RU
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
088U0230
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Adaptivní regulace | Ano |
| Bezdrátový přenos [m] [max.] | 30 m |
| Depth (EF000049) | 211 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ne |
| Height (EF000040) | 76 |
| Instalace | Zapojit |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | CF-RU Prenaseci jednotka |
| Možnost podlahového snímače | Ne |
| Na zeď | Ano |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Podomítková | Ne |
| Popis | Zesilovač Danfoss CF-RU |
| Popis produktu | Zesilovací jednotkapro systém CF2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Použití | For range extension |
| Přenosová frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Regulační prvky podlahového vytápění |
| Regulace teploty | Ne |
| Rozhraní | Bezdrátový |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Třída ochrany IP | IP21 |
| Typ regulace ohřevu | Zesilovač signálu |
| Typ výrobku | Zesilovač CF2 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Vhodný pro | 24V actuators |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 165 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.404 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.364 Kilogram |
| Objem | 2.646 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |