Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Topné kabely, ECflex 6T, 129 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 140F1209

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka kabelu [m]129.000 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]386 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Kabel na bubnuNe
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Ochrana proti UV zářeníNe
Odpor kabelu [Ohm]68.9000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>500 N
PopisECflex 6T 129m 230V 770W
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné kabely
Provozní teplota [°C] [max.]80 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Průměr ohybu [mm] [min.]42 mm
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]386 mm
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]770 W
Třída krytí prvkuIPX7
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECflex 6T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Verze produktuReady-made
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon kabelu [W/m]6 W/m
Výška balení [mm]120 mm
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.141 Kilogram
Čistá hmotnost8.06 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835