Topné kabely, ECflex 6T, 40 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 250 W
088L6437
ECflex 6T 40m 230V 250W
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Doporučená náhrada: 140F1201
088L6437
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka kabelu [m] | 40.000 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 2.3 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 386 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | XLPE |
| Kabel na bubnu | Ne |
| Material Description | ECflex 6T 40m 230V 250W |
| Metráž | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Ochrana proti UV záření | Ne |
| Odpor kabelu [Ohm] | 211.0000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | >500 N |
| Popis | ECflex 6T 40m 230V 250W |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné kabely |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
| Průměr ohybu [mm] [min.] | 42 mm |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 386 mm |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 250 W |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | ECflex 6T |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Verze produktu | Ready-made |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Červená |
| Výkon kabelu [W/m] | 6 W/m |
| Výška balení [mm] | 92 mm |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.232 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.014 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245750 |