Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Topné kabely, ECaqua 9T, 140 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 140F0020

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikacePipe / tank frost protection
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka kabelu [m]140.000 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]386 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Kabel na bubnuNe
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]85 °C
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]42.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>650 N
PopisECaqua 9T 1260W 230V 140m
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné kabely
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°C] [max.]65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.]50 mm
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]386 mm
Šířka kabelu [mm]7.00 mm
Stínění kabeluMěděné opletení
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]1260 W
Teplota vody [°C] [max.]23 °C
Třída krytí prvkuIPX7
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECaqua 9T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Verze produktuReady-made
Vnější plášťMDPE
Výkon kabelu [W/m]9 W/m
Výška balení [mm]207 mm
Výška kabelu [mm]7.0 mm
Záruka [Year]20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.095 Kilogram
Čistá hmotnost7.024 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425