Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Topné kabely, ECaqua 9T, 100 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 900 W

088L0066

ECaqua 9T 900W 230V 100m

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 140F0016

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikacePipe / tank frost protection
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka kabelu [m]100.000 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]386 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Kabel na bubnuNe
Material DescriptionECaqua 9T 100m 230V 900W
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]85 °C
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]58.8000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]>650 N
PopisECaqua 9T 900W 230V 100m
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné kabely
Provozní teplota [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průměr ohybu [mm] [min.]50 mm
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]386 mm
Šířka kabelu [mm]7.00 mm
Stínění kabeluMěděné opletení
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]900 W
Teplota vody [°C] [max.]23 °C
Třída krytí prvkuIPX7
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuECaqua 9T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Verze produktuReady-made
Vnější plášťMDPE
Výkon kabelu [W/m]9 W/m
Výška balení [mm]120 mm
Výška kabelu [mm]7.0 mm
Záruka [Year]20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.241 Kilogram
Čistá hmotnost5.189 Kilogram
Objem0.021 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466145388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm