Topné kabely, ECaqua 9T, 30 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 270 W
088L0058
ECaqua 9T 270W 230V 30m
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Doporučená náhrada: 140F0008
088L0058
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Pipe / tank frost protection |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka kabelu [m] | 30.000 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 2.3 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 386 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | XLPE |
| Kabel na bubnu | Ne |
| Material Description | ECaqua 9T 30m 230V 270W |
| Metráž | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 85 °C |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Odpor kabelu [Ohm] | 196.0000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | >650 N |
| Popis | ECaqua 9T 270W 230V 30m |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné kabely |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 386 mm |
| Šířka kabelu [mm] | 7.00 mm |
| Stínění kabelu | Měděné opletení |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 270 W |
| Teplota vody [°C] [max.] | 23 °C |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | ECaqua 9T |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Verze produktu | Ready-made |
| Vnější plášť | MDPE |
| Výkon kabelu [W/m] | 9 W/m |
| Výška balení [mm] | 92 mm |
| Výška kabelu [mm] | 7.0 mm |
| Záruka [Year] | 20 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.006 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.986 Kilogram |
| Objem | 0.014 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |