Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Rozúčtování nákladů na teplo, Typ systému zařízení: Vizuální, Kompaktní zařízení

088H2343

INDIV-X-10V HCA Visual

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRozúčtování nákladů na teplo
Barva pouzdraRAL 9010 bílá
Délka kabelu vzdáleného snímače [m]2 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Hmotnost bez montážní destičky [g]42 g
Limit maximální teploty [max.]105 °C
Limit minimální teploty [min.]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Měřicí systémJeden snímač se snímačem startu
Napájecí baterie3V lithiová baterie
PopisINDIV-X-10V HCA Visual
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Rozměry (výška x šířka x hloubka)90.5 x 38 x 28 mm
Rozsah výkonu radiátoru [W] [max.]16000 W
Rozsah výkonu radiátoru [W] [min.]4 W
SchváleníSE15 H002 DF
Schvalovací orgánIGE
Vlastnosti
Hodnota
Snímač teploty [°C] [max.]120 °C
StandardníEN834
Teplota čidla [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída ochranyIP52
Typ displeje(LCD) se 6 číslicemi (000000 - 999999)
Typ systému zařízeníVizuální
Typ teplotních čidelNTC, předčasné opotřebení
Typ výrobkuRozúčtování nákladů na teplo
Verze zařízeníKompaktní zařízení
Volitelné jednotkyStupnice
Začátek počítání během periody vytápění25 °C - 40 °C (programovatelný)
Začátek počítání mimo periodu vytápění25 °C - 40 °C (programovatelný)
Životnost baterie [roky]10 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.04 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220