Danfoss logo
087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Baterie pro termostat + 230 V stř. Pro přijímač

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.022
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.044
AplikaceRoom heating
BarvaBílá RAL 9010
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Hloubka [mm]30 mm
Indikátor stavuAno
Instalace3 Wire
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
Modulační řízení On/offAno
Modulované řízeníAno
Název kategorieDigital RF Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Omezovač teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Opěrná deskaIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Počet baterií2
Počet výstupů1
Podsvícený displejAno
Vlastnosti
Hodnota
PopisRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Popis produktuRET2001RF + RX1-S V2
Product line03
Produktová skupinaProstorové termostaty, RET
RF dosah [m]30 m
RF frekvence [MHz]433.92 MHz
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Typ baterie2 alkalické baterie typu AA
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ ovládáníModulační řízení On/off
Typ přívoduBaterie pro termostat + 230 V stř. Pro přijímač
Typ výrobkuRET2001
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Záruka [Year]5
Životnost baterie [roky]2.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost420 Gram
Čistá hmotnost400 Gram
Objem1.36 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm