Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
Délka kabelu teplotních čidel [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kalkulátor třídy ochranyIP54
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
MěřičkWh
Montáž teplotního čidlaPřímá
PopisM-Cal 447/1,5/přívodní/DN15/Pulzní
Princip měření průtokuMechanický (Multi-jet)
Přípustná mediaVoda (AGFW FW510)
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]15 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtok [m3/h]1.50 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]3.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.02 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
Schvalovací normaMID DE-07-MI004-PTB030
Slot modulu rozhraní 1impulsní výstup
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]55 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Třída ochrany čidla průtokuIP54
Třída prostředíE1 / M1
Typ napájecího napětíbaterie
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuM-Cal Compact
Typy připojeníZávit
Verze montážePřívodní potrubí
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]12 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.85 Kilogram
Čistá hmotnost0.85 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697