Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
Délka kabelu teplotních čidel [m]4.9 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Kalkulátor třídy ochranyIP54
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MěřičMWh (s 1 místem za desetinnou čárkou)
Montáž teplotního čidlaJímky
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]50.0 l/pulse
PopisINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Průtok [m³/h] [max.]1900.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]560.00 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Schvalovací normaMID DE-10-MI004-PTB008
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída prostředíE2 / M2
Typ napájecího napětí1 baterie typu A
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuINFOCAL 8
V rozsahu platnosti WEEEYes
Verze montážeNízká teplota
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]11 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.83 Kilogram
Čistá hmotnost0.31 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253