Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu sběrnice [m]50 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECA 61
Označení CEYes
PopisECA 61, vzdálený panel
Přepravní teplota [°C] [max.]70 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-40 °C
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - Elektronický regulátor
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Schvalovací normaEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Stupeň krytíIP20
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-40 °C
Typ výrobkuECA 61
Verze montážeMontáž na stěnu

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.246 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem0.954 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm