Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceVytápění
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m]2.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]100.0 l/pulse
Počáteční průtok [l/h]80.0 L/h
PopisSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Princip měření průtokuUltrazvukový
Přípustná mediaVoda (AGFW FW510)
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]80 mm
Průtok [m3/h]40.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]80.00 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [m³/h] [min.]0.40 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]5 °C
Schvalovací normaGOST
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Teplota skladování [°C] [max.]55 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída ochrany čidla průtokuIP54
Třída prostředíE1 / M1
Typ napájecího napětínení relevantní/externí
Typ výrobkuSONO 1500 CT
Typy připojeníPříruba
Velikost připojeníDN 80
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]95 % RH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.407 Kilogram
Čistá hmotnost12.407 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866