Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202B

084B8691

Funkce: 3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceBez připojovacích zástrček
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce3 výstupy, 2 tepl. senzory, DI
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Množství na formát balení30 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuOvládání chladicího zařízení (TXV)
Oblast aplikaceRegulace chlazení
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.1 pc
Početvýparníků - max.1 pc
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace výparníku a prostoru
Regulátor - typLednička Regulátor (tepl.)
SchváleníC-TICKCEEACIntertek Semco
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikovaná tovární nastaveníAno
Spotřeba energie [VA]2.0 VA
Teplota Podpora čidlaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Totožný výrobek084B8522
Typ komunikaceVolitelný LONVolitelný MODBUS
Typ výrobkuEKC 202B
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.214 Kilogram
Čistá hmotnost0.195 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540