Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funkce: 2 výstupy, 1 tepl. senzor, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce2 výstupy, 1 tepl. senzor
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Množství na formát balení30 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuOvládání chladicího zařízení (TXV)
Oblast aplikaceRegulace chlazení
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.1 pc
Vlastnosti
Hodnota
Početvýparníků - max.1 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace výparníku a prostoru
Regulátor - typLednička Regulátor (tepl.)
SchváleníC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]1.5 VA
Typ komunikaceVolitelný LON
Typ výrobkuEKC 202A1

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.183 Kilogram
Čistá hmotnost0.159 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801