Danfoss logo
Connector 6P, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8589

Používá se pro výrobek: EKC 100; EKC 200, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Funkce6-pólové konektory, 5,0 mm, 30 ks
Material DescriptionDEL Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30p
Množství na formát balení1 pc
Název produktusvorka
Označení typuEKC 100/200
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEKC 100EKC 200
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPříslušenství
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.32 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.513 Liter
EAN/UPC5702428434270