Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analogové vstupy (AI) [pc]: 7, Analogové výstupy (AO) [pc]: 2

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]7 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]2 pc
Další informaceWithout terminals
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]3 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]5 pc
Displej - možnostiEKA 163BEKA 164B
Displej na přední straněAno
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceRegulátor Optyma
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Množství na formát balení12 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuRegulátor kondenzační jednotky
Vlastnosti
Hodnota
Oblast aplikaceKondenzační jednotka
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulátor - typRegulátor kondenzační jednotky
SchváleníC-TICKCECMIMEAC
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
TRIAC výstup1 pc
Typ komunikaceMODBUSRS485
Typ výrobkuOptyma Plus controller

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.482 Kilogram
Čistá hmotnost0.429 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345