Regulátor přehřátí, EKD 316
084B8040
Typ komunikace: MODBUS, Napájecí napětí [V] AC: 24
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
084B8040
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Regulátor přehřátí |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické řízení ventilů |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Totožný výrobek | 084B8140 |
| Typ komunikace | MODBUS |
| Typ výrobku | EKD 316 |
| Typ výstupu ventilu | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.216 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.163 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |