Danfoss logo
AK-CC 460

Vitrín./prostor. regulátor (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkce: Standardní, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; MODBUS; Volitelná jednotka DANBUSS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 084B4058

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové výstupy (AO) [pc]1 pc
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]2 pc
Displej - možnostiEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Displej na přední straněAno
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceStandardní
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuVitrín./prostor. regulátor (EEV)
Oblast aplikaceRegulace teploty
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.2 pc
Počet vstupů čidla5 pc
Vlastnosti
Hodnota
Početvýparníků - max.1 pc
Připojení čidlaŠroubová svorka
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace výparníku a prostoru
Regulátor - typSemi Plug-in regulátor (teplota)
SchváleníC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ komunikaceVolitelná jednotka DANBUSSVolitelný LONVolitelný MODBUSMODBUS
Typ výrobkuAK-CC 460
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výstup - napětí [V] AC230 V
ZařízeníŠroubové svorky

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.661 Kilogram
Čistá hmotnost0.53 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360