Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 560

084B8013

Funkce: 1 sání a 1 kondenzátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: ETHER,; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceObecná Verze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej - možnostiEKA 163BEKA 164BEKA 165
Displej na přední straněNe
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce1 sání a 1 kondenzátor
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.7 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulátor - typRegulátor sdruž. jednotky s digital scroll
SchváleníC-TICKCEEAC
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ komunikaceETHER,LON,MODBUS
Typ výrobkuAK-PC 560

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.536 Kilogram
Čistá hmotnost0.45 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525