Danfoss logo
AK-PC 530

Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 530

084B8007

Funkce: 1 sání a 1 kondenzátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: LON; ETHER, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0283

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceObecná Verze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej - možnostiEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Displej na přední straněNe
Dodat. vstupy alarm - max.5 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce1 sání a 1 kondenzátor
I/O spoje max.33 pc
Kompresor - režim kapacityKrok
Material DescriptionAK-PC 530, Pack Controller
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Označení CEYes
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max.1 pc
Počet kompresorů - max.8 pc
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů - max.8 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimNZ
Regulace výkonu - vstupTlak/teplota
Regulátor - typRegulátor sdruž. jednotky
SchváleníC-TICKCEEAC
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ komunikaceETHERLON
Typ výrobkuAK-PC 530
Uložení bateriíNo
Ventilátor - regulace výkonuKrok/rychlost
Ventilátor - režim regulaceP/PI
Vlastnosti produktuKolísající tlak kondenzátoruFunkce regenerace teplaNoční útlumOptimalizace P0Patice

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.576 Kilogram
Čistá hmotnost0.44 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153