Danfoss logo
EKC 313

Regulátor nástřiku kapaliny, EKC 313

084B7253

Funkce: Kaskáda CO2, Napájecí napětí [V] AC: 24, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceKaskáda CO2
I/O spoje max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Množství na formát balení16 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor nástřiku kapaliny
Oblast aplikaceKaskádový výměník tepla
Označení CEYes
Počet vstupů čidla2 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimPI
Regulátor - typRegulátor chlazení
SchváleníCELLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ senzoruSnímač tlaku, AKS2050PT 1000
Typ výrobkuEKC 313
Typ výstupu ventiluETS (EEV)ICMT+ICAD
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuV souladu s CO2Regulace kaskádyPatice

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.328 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237