Danfoss logo
EKC 326

Regulátor chladiče plynu, EKC 326A

084B7252

Funkce: Chladič plynu na CO2, Napájecí napětí [V] AC: 24, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceChladič plynu na CO2
I/O spoje max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Množství na formát balení16 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor chladiče plynu
Oblast aplikaceChladič plynu
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimPI
Regulátor - typRegulátor chlazení
SchváleníCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ senzoruSnímač tlaku, AKS20501 x Pt 1000
Typ výrobkuEKC 326A
Typ výstupu ventiluCMMCMMTETSICMT+ICAD
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuAlarmový výstupV souladu s CO2Patice

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.337 Kilogram
Čistá hmotnost0.314 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416