Danfoss logo
EKC 319A

Regulátor nástřiku kapaliny, EKC 319A

084B7251

Funkce: Regulátor nástřikukapaliny, Napájecí napětí [V] AC: 24, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceRegulátor nástřikukapaliny
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Množství na formát balení16 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor nástřiku kapaliny
Oblast aplikaceRegulace nástřiku kapaliny
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulátor - typRegulátor chlazení
SchváleníCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ výrobkuEKC 319A

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.347 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503