Regulátor přehřátí, EKC 315A
084B7249
Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
084B7249
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 2 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | Speciální nastavení pro Japonsko |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Možnosti přenosu údajů | LON RS 485 |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Regulátor přehřátí |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické řízení ventilů |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [VA] | 5.0 VA |
| Typ výrobku | EKC 315A |
| Typ výstupu ventilu | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.34 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |