Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Regulátor sdruž. jednotky, EKC 331T

084B7105

Funkce: Kompresor, kondenzátor, Napájecí napětí [V] AC: 230, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0289, 080Z0191

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceKompresor, kondenzátor
I/O spoje max.8 pc
Kompresor - režim kapacityKrok
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Množství na formát balení16 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.4 pc
Počet ventilátorů - max.5 pc
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimNZ
Regulace výkonu - vstupTlak/teplota
Regulátor - typRegulátor výkonu
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ výrobkuEKC 331T
Ventilátor - regulace výkonuKrok
Ventilátor - režim regulaceNZ
Vlastnosti produktuNoční útlumPatice

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.356 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858