Danfoss logo
EKC 315A

Regulátor přehřátí, EKC 315A

084B7086

Analogové vstupy (AI) [pc]: 2

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Množství na formát balení16 pc
Montážní metodaVedení DIN
Možnosti přenosu údajůLON RS 485
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor přehřátí
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické řízení ventilů
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ výrobkuEKC 315A
Typ výstupu ventiluAKVAKVAICM (+ICAD)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.354 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174