Danfoss logo
EKC 315A

Regulátor přehřátí, EKC 315A

084B7085

Analogové vstupy (AI) [pc]: 2

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Množství na formát balení16 pc
Montážní metodaVedení DIN
Možnosti přenosu údajůLON RS 485
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor přehřátí
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické řízení ventilů
SchváleníCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ výrobkuEKC 315A
Typ výstupu ventiluAKVAKVAICM (+ICAD)
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.34 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167