Danfoss logo
EKC 366

Regulátor teploty média, EKC 366

084B7076

Napájecí napětí [V] AC: 24, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceMedia temperature controller
Material DescriptionEKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ
Množství na formát balení16 pc
Montážní metodaVedení DIN
Možnosti přenosu údajůLON RS 485
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuRegulátor teploty média
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulace výparníku a prostoru
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [VA]5.0 VA
Typ výrobkuEKC 366
Typ výstupu ventiluCVQ
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.314 Kilogram
Čistá hmotnost0.286 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384