Danfoss logo
AKA 245 gateway

Brána Gateway, AKA 245

084B2268

Regulátor - typ: Brána Gateway

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceDanbuss - RS485-LON
Jazyk produktuAngličtina
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Množství na formát balení4 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuBrána Gateway
Vlastnosti
Hodnota
Oblast aplikaceDatová komunikace
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Regulátor - typBrána Gateway
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Spotřeba energie [W]4.0 W
Typ komunikaceDANBUSSLON
Typ výrobkuAKA 245

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.152 Kilogram
Čistá hmotnost1.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194