Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Brána Gateway, AKA 242

084B2264

Regulátor - typ: Servisní brána gateway, Další informace: 9-12VA.C./D.C.

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informace9-12VA.C./D.C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProvádění servisu
Jazyk produktuAngličtina
Material DescriptionAKA 242, SERVICEGATEWAY
Množství na formát balení18 pc
Napájecí napětí [V] AC12 V
Napájecí napětí [V] DC12 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuBrána Gateway
Oblast aplikaceDatová komunikace
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Regulátor - typServisní brána gateway
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Spotřeba energie [W]2.5 W
Typ komunikaceDANBUSS
Typ výrobkuAKA 242

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.347 Kilogram
Čistá hmotnost0.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489