Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Brána Gateway, AKA 241

084B2262

Regulátor - typ: Brána Gateway, Další informace: 9-12VA.C./D.C.

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informace9-12VA.C./D.C.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceBasic-PC, Danbuss, RS232
Jazyk produktuAngličtina
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Množství na formát balení21 pc
Napájecí napětí [V] AC12 V
Napájecí napětí [V] DC12 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuBrána Gateway
Oblast aplikaceDatová komunikace
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Regulátor - typBrána Gateway
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Spotřeba energie [W]2.5 W
Typ komunikaceDANBUSS
Typ výrobkuAKA 241

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.239 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472