Danfoss logo
AKA 21

Panel místního ovládání, AKA 21

084B2002

Regulátor - typ: Modul nastavování Danbuss

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkcePro bránu Gateway AKA 24x
Jazyk produktuAngličtina
Material DescriptionAKA 21, SETTING MODUL
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] DC5 V
Název produktuPanel místního ovládání
Oblast aplikaceDatová komunikace
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Regulátor - typModul nastavování Danbuss
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba proudu [mA]100 mA
Typ výrobkuAKA 21

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.334 Kilogram
Čistá hmotnost0.22 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.003 Liter
EAN/UPC5702422015710