Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Regulátor chladírny, AK-RC111

080Z3220

Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 230, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněAno
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceŘízení chladíren
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název produktuRegulátor chladírny
Oblast aplikaceKondenzační jednotka
Označení CEYes
Počet kompresorů - max.1 pc
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace výparníku a prostoru
Regulátor - typŘízení Optyma. 1 fáze (2 HP)
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [VA]7.0 VA
Typ komunikaceRS485 Modbus
Typ výrobkuAK-RC111
Typ výstupu ventilu(TXV)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
ZařízeníVčetně 2 senzorů

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.706 Kilogram
Čistá hmotnost1.31 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078