Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Systémový manager, AK-SC 255

080Z2530

Regulátor - typ: Systémový regulátor, Oblast aplikace: Monitorovací systém, Typ komunikace: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z4028

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej na přední straněAno
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcePřípojka chlazení supermarketu
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Množství na formát balení1 pc
Název produktuSystémový manager
Oblast aplikaceMonitorovací systém
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaDohlížecí řešení
Regulátor - typSystémový regulátor
SchváleníC-TICKCEc UL us
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Spotřeba energie [VA]21.6 VA
Spotřeba proudu [mA]100 mA
Typ komunikaceETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Typ výrobkuAK-SC 255

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.082 Kilogram
Čistá hmotnost2.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428453554